제품 구성

VLT® Micro Drive

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(FC-) VLT® Micro Drive FC-
(051) 51
(2) 200 - 240 VAC
(E20) (E20) IP20 / 섀시
(H3) (H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
(B) 제동 초퍼
(X) 현장 제어 패널 없음
(C) 코팅 PCB
(X) 주전원 옵션 없음
(X) 표준 케이블 삽입부
(X) 변형 없음
(SXXX) 최신 출시 표준 소프트웨어
(M3) M3-프레임
(FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
(FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX) FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
(GLBL) 글로벌 (표준)
(3.300) 3.3
(3.000) 3
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(G401) (G401) CN
(D902) D902