FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

132F0007

FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX

주파수 변환기
FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
VLT® Micro Drive FC-51
(P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP, 단상
200 - 240 VAC, (E20) IP20 / 섀시
(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼
현장 제어 패널 없음
코팅 PCB, 주전원 옵션 없음
M3-프레임
모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
재구성

제품 세부정보

총 중량 3.09 kg
순중량 3.01 kg
Volume 10.881 l
EAN 5702427357488

VLT® MICRO DRIVE FC 051 SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 시리즈 051 51
정격 용량 P2K2 (P2K2) 2.2 KW / 3.0 HP
위상 S 단상
주전원 전압 2 200 - 240 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H3 (H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 - 안전 정지 B 제동 초퍼
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
프레임 사이즈 M3 M3-프레임
유형 코드 파트 1 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
모델코드01 FC-051P2K2S2E20H3BXCXXXSXXX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
계산된 총 중량[kg] 3.3
계산된 순 중량[kg] 3
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality