FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX

132F0002

Frequency Converter
FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buyJune 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK37) 0.37 KW / 0.50 HP 단상
200 - 240 VAC (E20) IP20 / 섀시
(H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 초퍼 없음
현장 제어 패널 없음
코팅 PCB 주전원 옵션 없음
M1-프레임
Other options according to Model code

모델 코드: FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
재구성

제품 세부정보

총 중량 1.32 Kilogram
순중량 1.1 Kilogram
Volume 4.612 Liter
EAN 5702427357457

 

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 FC- VLT® Micro Drive FC-
Micro Drive 시리즈 051 51
정격 용량 PK37 (PK37) 0.37 KW / 0.50 HP
위상 S 단상
주전원 전압 2 200 - 240 VAC
외함 E20 (E20) IP20 / 섀시
RFI 필터 H3 (H3) RFI 클래스 A1/B (C1)
제동 - 안전 정지 X 제동 초퍼 없음
LCP X 현장 제어 패널 없음
코팅 PCB C 코팅 PCB
주전원 옵션 X 주전원 옵션 없음
변형 A X 표준 케이블 삽입부
변형 B X 변형 없음
소프트웨어 출시 SXXX 최신 출시 표준 소프트웨어
프레임 사이즈 M1 M1-프레임
유형 코드 파트 1 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
모델코드01 FC-051PK37S2E20H3XXCXXXSXXX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01 ERR01
DrivePro 범주 EXCH 유닛 교환

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality