Accessories for Modules

Shows 169 product(s)

132N8537

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
강제 공기
380-500V AC 816 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
air.c. AFE11용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N9470

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
강제 공기
380-500V AC 514 A
AuxBus 열 보호
IP54/UL TYPE 12 냉각 채널
air.c. AFE10용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132X1161

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
강제 공기
380-500V AC 514 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
air.c. AFE10용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

132X2569

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
강제 공기
380-500V AC 816 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
air.c. AFE11용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

132X4676

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
강제 공기
380-500V AC 816 A
AuxBus 열 보호
IP54/UL TYPE 12 냉각 채널
air.c. AFE11용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X6071

OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

LC 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
수냉식
525-690 V AC 380 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
Liq.c. AM10L용 LC 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X9891

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
강제 공기
380-500V AC 816 A
AuxBus 열 보호
IP54/UL TYPE 12 냉각 채널
air.c. AFE11용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

137G2519

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
강제 공기
380-500V AC 514 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
air.c. AFE10용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2538

OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

L 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
수냉식
525-690 V AC 1640 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
Liq.c. 2xAM12L용 L 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G6360

OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

LC 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
수냉식
525-690 V AC 760 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
Liq.c. AM12L용 LC 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

보기: