OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4-000083468

137G2538

L 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
수냉식
525-690 V AC, 1640 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
Liq.c. 2xAM12L용 L 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
재구성

제품 세부정보

총 중량 135.5 kg
순중량 114.5 kg
Volume 0 l
EAN 5715253284910

L-, LC- and LCL Filters OF7ZX

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 OF7Z5 L 필터
제품 대상 -M 시스템 모듈
냉각 방식 -LC 수냉식
전압 클래스 -07 525-690 V AC
전류 정격 -1640 1640 A
써멀 보호 -A1 AuxBus 열 보호
외함 클래스 -E00 IP00/개방형
EMC 범주 -F4 C4 준수
냉매 커넥터 +ANN1 푸시인 커넥터
냉매 호스 +AO20 2,0m 호스
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 사이즈 L14L Liq.c. 2xAM12L용 L 필터
판매 코드 파트 1 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
판매 코드 파트 2 +ANN1+AO20
유형 코드 파트 1 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
유형 코드 파트 2 -000083468
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4
모델코드02 +ANN1+AO20
계산된 총 중량[kg] 135.5
계산된 순 중량[kg] 114.5
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
입력 전압 3x525-690VAC
입력 주파수 50/60Hz
스위칭 주파수 8KHZ
단락 회로 전류 정격 SCCR: 100kA
외함 등급 IP00/OPEN TYPE
액체 온도 공칭 부하 -10...45C
보관 온도 -40...+70C
냉각 유형 Liquid Cooled
메인 장치 너비 309MM
메인 장치 깊이 298,5MM
메인 장치 높이 607MM

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality