OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X6071

LC 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
수냉식
525-690 V AC 380 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
Liq.c. AM10L용 LC 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
재구성

제품 세부정보

총 중량 70 Kilogram
순중량 60 Kilogram
EAN 5715253210780

 

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 OF7Z1 LC 필터
제품 대상 -M 시스템 모듈
냉각 방식 -LC 수냉식
전압 클래스 -07 525-690 V AC
전류 정격 -380A 380 A
써멀 보호 -A1 AuxBus 열 보호
외함 클래스 -E00 IP00/개방형
EMC 범주 -F3 C3 준수
냉매 커넥터 +ANNC 커넥터 없음
냉매 호스 +AO20 2,0m 호스
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 사이즈 LC10L Liq.c. AM10L용 LC 필터
판매 코드 파트 1 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
판매 코드 파트 2 +ANNC+AO20 +ANNC+AO20
유형 코드 파트 1 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
유형 코드 파트 2 -000079061
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR 91D53D7516276
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
제품 보기(기본) Global (Standard)
Variant condition (ref. YV00)






16276
BA_OF7Z1-LC-07-380A
CC_OF7Z1+ANNC
CH_OF7Z1+AO20
EN_OF7Z1-380A-E00
OF7ZX
PILOT
SP_OF7Z1+TACB
Variant condition (Purch)






16276
BA_OF7Z1-LC-07-380A
CC_OF7Z1+ANNC
CH_OF7Z1+AO20
EN_OF7Z1-380A-E00
OF7ZX
PILOT
SP_OF7Z1+TACB
STAT NO 16276
Product Hierarchy 91D53D7516276
모델코드01 OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3
모델코드02 +ANNC+AO20
Calculated Gross Weight [kg] 90
Calculated Package Weight 20
Calculated Net Weight [kg] 70
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
입력 전압 3x525-690VAC 3x525-690VAC
입력 주파수 50/60 Hz 50/60 Hz
스위칭 주파수 8 kHz 8 kHz
단락 회로 전류 정격 SCCR: 100kA SCCR: 100kA
외함 등급 IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
액체 온도 공칭 부하 -10...45C -10...45C
보관 온도 -40...+70C -40...+70C
냉각 유형 Liquid Cooled Liquid Cooled
메인 장치 너비 140MM 140MM
메인 장치 깊이 431MM 431MM
메인 장치 높이 669MM 669MM
Options ACPWO Power options

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality