OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3-000080387

132N9470

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
강제 공기
380-500V AC, 514 A
AuxBus 열 보호
IP54/UL TYPE 12 냉각 채널
air.c. AFE10용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
재구성

제품 세부정보

총 중량 250 kg
순중량 220 kg
Volume 0 l
EAN 5715253139845

L-, LC- and LCL Filters OF7ZX

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 OF7Z3 LCL 필터
제품 대상 -M 시스템 모듈
냉각 방식 -AF 강제 공기
전압 클래스 -05 380-500V AC
전류 정격 -514A 514 A
써멀 보호 -A1 AuxBus 열 보호
외함 클래스 -C54 IP54/UL TYPE 12 냉각 채널
EMC 범주 -F3 C3 준수
냉매 커넥터 +ANXX 연관성 없음
냉매 호스 +AOXX 연관성 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 사이즈 LCL10 air.c. AFE10용 LCL 필터
판매 코드 파트 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
유형 코드 파트 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
유형 코드 파트 2 -000080387
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
계산된 총 중량[kg] 280
계산된 순 중량[kg] 250
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
입력 전압 3x380-500VAC
입력 주파수 50/60Hz
스위칭 주파수 4KHZ
단락 회로 전류 정격 SCCR: 100kA
외함 등급 IP54/UL TYPE12 cooling channel
보관 온도 -40...+70C
냉각 유형 Air Cooled
메인 장치 너비 300MM
메인 장치 깊이 553MM
메인 장치 높이 1575MM

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality