OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2519

LCL 필터 을 위한 시스템 모듈
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
강제 공기
380-500V AC 514 A
AuxBus 열 보호
IP00/개방형
air.c. AFE10용 LCL 필터

모델 코드에 따른 기타 옵션

모델 코드: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
재구성

제품 세부정보

총 중량 220 Kilogram
순중량 190 Kilogram
EAN 5715253284729

 

Product View (Switch) GLBL 글로벌 (표준)
제품 시리즈 OF7Z3 LCL 필터
제품 대상 -M 시스템 모듈
냉각 방식 -AF 강제 공기
전압 클래스 -05 380-500V AC
전류 정격 -514A 514 A
써멀 보호 -A1 AuxBus 열 보호
외함 클래스 -E00 IP00/개방형
EMC 범주 -F4 C4 준수
냉매 커넥터 +ANXX 연관성 없음
냉매 호스 +AOXX 연관성 없음
배송 패키지 +TACB 판지 상자 패키지
제품별 선급 인증 +VBXX 없음
프레임 사이즈 LCL10 air.c. AFE10용 LCL 필터
판매 코드 파트 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
유형 코드 파트 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
유형 코드 파트 2 -000079059
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR 91D55F6211341
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
제품 보기(기본) Global (Standard)
Variant condition (ref. YV00)






11341
BA_OF7Z3-AF-05-514A
CC_OF7Z3+ANXX
CH_OF7Z3+AOXX
EN_OF7Z3-514A-E00
IC7_POW
OF7ZX
SP_OF7Z3+TACB
Variant condition (Purch)






11341
BA_OF7Z3-AF-05-514A
CC_OF7Z3+ANXX
CH_OF7Z3+AOXX
EN_OF7Z3-514A-E00
IC7_POW
OF7ZX
SP_OF7Z3+TACB
STAT NO 11341
Product Hierarchy 91D55F6211341
모델코드01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Calculated Gross Weight [kg] 250
Calculated Package Weight 30
Calculated Net Weight [kg] 220
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
입력 전압 3x380-500VAC 3x380-500VAC
입력 주파수 50/60 Hz 50/60 Hz
스위칭 주파수 4 kHz 4 kHz
단락 회로 전류 정격 SCCR: 100kA SCCR: 100kA
외함 등급 IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
보관 온도 -40...+70C -40...+70C
냉각 유형 Air Cooled Air Cooled
메인 장치 너비 300MM 300MM
메인 장치 깊이 553MM 553MM
메인 장치 높이 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality