계정의 보안을 유지하기 위해 로그아웃 절차가 시작되었습니다.세션은 다음 시간 내에 만료됨:
최근 120분 동안 동작이 없었기 때문에 로그아웃되었습니다.
계속하는 경우, 로그인 상태가 유지되며 기본 설정한 댄포스 온라인 스토어로 연결됩니다.
If you continue, you will be logged-out of your Danfoss Store and directed to the Store you have selected.
You are being logged-out as you do not have credentials to purchase in the selected country.
You are at the {0} store.
Shows 5 product(s)
OGDSK231K131401L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXXVLT® OneGearDrive표준, 최대 2.3 kW (V210),31.13, 40 mm, 연강,CSA/UL 제외, 수평, 커넥터 상향 또는 하향, 제동 제외,단자 박스
OGDSK205K921301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXXVLT® OneGearDrive표준, 최대 2.3 kW (V210),5.92, 30 mm, 연강,CSA/UL 제외, 수평, 커넥터 상향 또는 하향, 제동 제외,단자 박스
OGDSK214K131301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXXVLT® OneGearDrive표준, 최대 2.3 kW (V210),14.13, 30 mm, 연강,CSA/UL 제외, 수평, 커넥터 상향 또는 하향, 제동 제외,단자 박스
OGDSK231K131301L06RXTB1P2S9010H1BXXXXXXXVLT® OneGearDrive표준, 최대 2.3 kW (V210),31.13, 30 mm, 연강,CSA/UL 제외, 수평, 커넥터 상향 또는 하향, 제동 제외,단자 박스
OGDSK205K921401L06RXTB1P2S9010H1BXXX1XXXVLT® OneGearDrive표준, 최대 2.3 kW (V210),5.92, 40 mm, 연강,CSA/UL 포함, 수평, 커넥터 상향 또는 하향, 제동 제외,단자 박스