제품 구성

VLT® OneGearDrive

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(OGD) VLT® OneGearDrive®
(S) 표준
(K) 베벨 기어
(2) V210
(1) 중공축
(L06) 최대 2.3 kW (V210)
(RX) 예비 X
(TB) 단자 박스
(1) 상단
(9010) 표준형 백색
(H1) 식용 등급 오일
(X) 예비 A
(X) 예비 B
(X) 예비 C
(OGDSK214K131I32L06RXTB1P3) OGDSK214K131I32L06RXTB1P3
(S9010H1BXXX1XXX) S9010H1BXXX1XXX
(GLBL) 글로벌 (표준)
(OGDSK214K131I32L06RXTB1P3) OGDSK214K131I32L06RXTB1P3
(S9010H1BXXX1XXX) S9010H1BXXX1XXX
(26.000) 26
(25.000) 25
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(C503) (C503) Merano 공장
(D902) D902