제품 구성

VLT® OneGearDrive

신제품에 기본 선택항목 적용

일반
필수
(OGD) VLT® OneGearDrive®
(H) 위생
(K) 베벨 기어
(2) V210
(1) 중공축
(2) 스테인리스강
(L06) 최대 2.3 kW (V210)
(RX) 예비 X
(1) 상단
(A) 무균
(9010) 표준형 백색
(H1) 식용 등급 오일
(BXXX) 제동 제외
(X) 예비 A
(X) 예비 B
(X) 예비 C
(OGDHK205K921302L06RXS31P2) OGDHK205K921302L06RXS31P2
(A9010H1BXXXXXXX) A9010H1BXXXXXXX
(GLBL) 글로벌 (표준)
(OGDHK205K921302L06RXS31P2) OGDHK205K921302L06RXS31P2
(A9010H1BXXXXXXX) A9010H1BXXXXXXX
(25.000) 25
(24.000) 24
(Y901) Y901
(3A999.a) 3A999.a
(C503) (C503) Merano 공장
(D902) D902