OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
132H6560
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
위생 최대 2.3 kW (V210)
14.13 30 mm스테인리스강
CSA/UL 제외 수평, 커넥터 상향 또는 하향제동 제외
플러그+커넥터+5m 케이블
모델 코드:
OGDHK214K131302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive는 일반적인 식품, 음료 또는 자재 관리 공정 플랜트에 걸쳐 드라이브 관련 제품 개수를 상당히
줄일 수 있는 유연하면서도 에너지 효율적인 드라이브 시스템이며 운전 비용을 크게 줄이고 에너지 절약도 상당합니다.
참고: 토크 암이 필요한 경우 액세서리로 주문하시기 바랍니다.