OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX

132H5423

OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
VLT® OneGearDrive
위생, 최대 2.3 kW (V210),
5.92, 30 mm, 스테인리스강,
CSA/UL 제외, 수평, 커넥터 상향 또는 하향, 제동 제외,
플러그+커넥터+5m 케이블

모델 코드: OGDHK205K921302L06RXS31P2A9010H1BXXXXXXX
재구성

제품 세부정보

총 중량 25 kg
순중량 24 kg
Volume 0.546 hl
EAN 5714853344550

VLT® ONEGEARDRIVE SERIES

제품 보기(스위치) GLBL 글로벌(표준)
제품군 OGD VLT® OneGearDrive®
제품 H 위생
기어 유형 K 베벨 기어
용량 2 V210
기어 비 05K92 5.92
출력축 설계 1 중공축
출력축 사이즈 30 30 mm
출력축 재질 2 스테인리스강
모터 용량 L06 최대 2.3 kW (V210)
예비 RX RX 예비 X
모터 연결부 S3 플러그+커넥터+5m 케이블
커넥터 위치 1 상단
설치 위치 P2 수평, 커넥터 상향 또는 하향
표면 코팅 A 무균
RAL 색상 코드 9010 표준형 백색
윤활유 H1 식용 등급 오일
제동 BXXX 제동 제외
CSA / UL X CSA/UL 제외
예비 A X 예비 A
예비 B X 예비 B
예비 C X 예비 C
유형 코드 파트 1 OGDHK205K921302L06RXS31P2
유형 코드 파트 2 A9010H1BXXXXXXX
제품 카탈로그 NO_VIEW 보기 없음
모델코드01 OGDHK205K921302L06RXS31P2
모델코드02 A9010H1BXXXXXXX
계산된 총 중량[kg] 25
계산된 순 중량[kg] 24
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
공급업체 ERR01 공급업체 결정 불가
권장 공장 ERR01 공급업체 결정 불가
Recommended Plant ERR01

스페어 파트

Replacement

Replacement

Replacement

서비스

소프트웨어

Software and firmware to extend functionality