A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Megjelenített termékcsoportok száma: 263
Illesztőlemez, 338 x 279 mm
Az illesztolemez használatával anélkül cserélheto le a VLT® 3000 készülék FC frekvenciaváltóval, hogy ehhez új lyukakat kellene fúrni. Így a VLT® 3000 lecserélése gyors és egyszeru, és mivel fúrásra nincs szükség, nem keletkezik az elektromos alkatrészeket károsító fémforgács.
A VLT® 3000 helyére egy vagy két FC frekvenciaváltó, illetve egy, teljes méretu C opcióval (pl. MCO305) rendelkezo FC frekvenciaváltó telepítheto.
Az 130B0056 adapterlemezre a következo VLT® 3000 szerelheto fel:
IP00/21: 220/380/500 V-os VLT3002-3004 fék nélkül
Illesztőlemez, 415 x 279 mm
Az illesztolemez használatával anélkül cserélheto le a VLT® 3000 készülék FC frekvenciaváltóval, hogy ehhez új lyukakat kellene fúrni. Így a VLT® 3000 lecserélése gyors és egyszeru, és mivel fúrásra nincs szükség, nem keletkezik az elektromos alkatrészeket károsító fémforgács.
Egy VLT® 3000-esnek megfelelo helyre egy FC frekvenciaváltó telepítheto C opcióval vagy a nélkül.
Az 130B0058 adapterlemezre a következo VLT® 3000 szerelheto fel:
IP20: 220/380/500 V-os VLT3002-3004 fékkel, 380/500 V-os VLT3006-3008 fék nélkül
IP21: 220/380/500 V-os VLT3002-3004 fékkel, 380/500 V-os VLT3006-3008 fék nélkül
IP54: 220 V-os VLT3002-3004 fék nélkül, 220 V-os VLT3004 fékkel, 380/500 V-os VLT3002-3004 fékkel, 380/500 V-os VLT3002-3006fék nélkül
Illesztőlemez, 395 x 90 mm
Az illesztolemez használatával anélkül cserélheto le a VLT® 5/6/8000 készülék FC frekvenciaváltóval, hogy ehhez új lyukakat kellene fúrni. Így a VLT® 5/6/8000 lecserélése gyors és egyszeru, és mivel fúrásra nincs szükség, nem keletkezik az elektromos alkatrészeket károsító fémforgács.
Az 130B0183 adapterlemezre a következo VLT® 5/6/8000 szerelheto fel:
IP20 Book: 200-240 V-os VLT5001-5003/VLT6002-6003, 380/500 V-os VLT5001-5005, 380-460 V-os VLT6002-6005
Illesztőlemez, 395 x 130 mm
Az illesztolemez használatával anélkül cserélheto le a VLT® 5/6/8000 készülék FC frekvenciaváltóval, hogy ehhez új lyukakat kellene fúrni. Így a VLT® 5/6/8000 lecserélése gyors és egyszeru, és mivel fúrásra nincs szükség, nem keletkezik az elektromos alkatrészeket károsító fémforgács.
Az 130B0184 adapterlemezre a következo VLT® 5/6/8000 szerelheto fel:
IP20 Book: 200-240 V-os VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500 V-os VLT5006-5011, 380-460 V-os VLT6006-6011
Illesztőlemez, 395 x 220 mm
Az illesztolemez használatával anélkül cserélheto le a VLT® 5/6/8000 készülék FC frekvenciaváltóval, hogy ehhez új lyukakat kellene fúrni. Így a VLT® 5/6/8000 lecserélése gyors és egyszeru, és mivel fúrásra nincs szükség, nem keletkezik az elektromos alkatrészeket károsító fémforgács.
Az 130B0185 adapterlemezre a következo VLT® 5/6/8000 szerelheto fel:
IP20 Compact: 200-240 V-os VLT5001-5006, 380/500 V-os VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240 V-os VLT6002-6005, 380/460 V-os VLT6002-6011, 380-480 V-os VLT8006-8011, 550-600 V-os VLT5001-5011, 525-690 V-os VLT8002-8011
Kihelyező szerelőkészlet, A5
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.