130B0185
Az illesztolemez használatával anélkül cserélheto le a VLT® 5/6/8000 készülék FC frekvenciaváltóval, hogy ehhez új lyukakat kellene fúrni. Így a VLT® 5/6/8000 lecserélése gyors és egyszeru, és mivel fúrásra nincs szükség, nem keletkezik az elektromos alkatrészeket károsító fémforgács.
Az 130B0185 adapterlemezre a következo VLT® 5/6/8000 szerelheto fel:
IP20 Compact: 200-240 V-os VLT5001-5006, 380/500 V-os VLT5001-5011
IP20/NM1: 200-240 V-os VLT6002-6005, 380/460 V-os VLT6002-6011, 380-480 V-os VLT8006-8011, 550-600 V-os VLT5001-5011, 525-690 V-os VLT8002-8011