Illesztőlemez, 395 x 130 mm
130B0184
Az illesztolemez használatával anélkül cserélheto le a VLT® 5/6/8000 készülék FC frekvenciaváltóval, hogy ehhez új lyukakat kellene fúrni. Így a VLT® 5/6/8000 lecserélése gyors és egyszeru, és mivel fúrásra nincs szükség, nem keletkezik az elektromos alkatrészeket károsító fémforgács.
Az 130B0184 adapterlemezre a következo VLT® 5/6/8000 szerelheto fel:
IP20 Book: 200-240 V-os VLT5004-5006/VLT6004-6005, 380/500 V-os VLT5006-5011, 380-460 V-os VLT6006-6011