Kihelyező szerelőkészlet, A5
130B1028
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
A fiók biztonságának fenntartása érdekében a rendszer kijelentkezési eljárást indított.
A munkamenet lejárta
Push-through frame kit for FC size A5 Contains mounting frame, seal,
Fastening material and assembly instructions.
Bruttó tömeg | 3.265 kg |
Nettó súly | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Bruttó tömeg | 3.265 kg |
Nettó súly | 2.414 kg |
Volume | 0 l |
EAN | 5710107612376 |
Házméret | A5 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret | A5 |
Sorozat VLT | 321 |
Házméret | A5 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P55) IP55, hátlappal (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 (Y55)IP55,hátl,A4 ház(Copc.nem |
Házméret | A5 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P55) IP55, hátlappal (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 (Y55)IP55,hátl,A4 ház(Copc.nem |
Házméret | A5 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P55) IP55, hátlappal (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 (Y55)IP55,hátl,A4 ház(Copc.nem |
Házméret | A5 |
Mechanikai védettség,kialakít. |
(P55) IP55, hátlappal (C55) IP55/ Type 12 (E55) IP55 (Y55)IP55,hátl,A4 ház(Copc.nem |
Házméret | A5 |
Házméret | A5 |
Házméret | A5 |
Házméret | A5 |
Options | Enclosure related options |
Options | Enclosure related options |