Controle de evaporador e ambiente

Shows 46 product(s)

080G5003

Controle eletrônico de válvula, EKE 400

Controle eletrônico de válvula, Função: Refrigeração, descongelamento por gás quente, Tipo de comunicação: RS485; MODBUS, Características do produto: Sinal sonoro; Relógio em tempo real

080G5004

Controle eletrônico de válvula, EKE 400

Controle eletrônico de válvula, Função: Refrigeração, descongelamento por gás quente, Tipo de comunicação: RS485; MODBUS, Características do produto: Sinal sonoro; Relógio em tempo real

080G5005

Controle eletrônico de válvula, EKE 400

Controle eletrônico de válvula, Função: Refrigeração, descongelamento por gás quente, Tipo de comunicação: RS485; MODBUS, Características do produto: Sinal sonoro; Relógio em tempo real

080G5006

Controle eletrônico de válvula, EKE 400

Controle eletrônico de válvula, Função: Refrigeração, descongelamento por gás quente, Tipo de comunicação: RS485; MODBUS, Características do produto: Sinal sonoro; Relógio em tempo real

080Z0130

Controlador de sala / compartimento (EEV), AK-CC 750

Função: 1-4 AKV(EEV), E/S flexível, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: LON TP78, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

080Z0139

Controlador de sala / compartimento (EEV), AK-CC 750

Função: 1-4 AKV(EEV), E/S flexível, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

080Z0140

Controlador de sala / compartimento (EEV), AK-CC 750A

Área de aplicação: Controle de refrigeração, Função: 1-4 AKV(EEV), E/S flexível, Tipo de comunicação: Extensão E/S; RJ11 (CAN) para Display; LON RS485

080Z5001

AK-RC 204B, Controlador da sala de armazenamento a frio

Função: Gerenciamento de salas refrigeradas, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

080Z5002

AK-RC 205C, Controlador da sala de armazenamento a frio

Função: Gerenciamento de salas refrigeradas, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

080Z5003

AK-RC 305W-SD, Controlador da sala de armazenamento a frio

Função: Gerenciamento de salas refrigeradas, Tensão de alimentação [V] CA: 230, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Visualizar: