Controlador de sala / compartimento (EEV), AK-CC 750

080Z0139

Função: 1-4 AKV(EEV), E/S flexível, Tensão de alimentação [V] CA: 24, Tipo de comunicação: LON RS485, Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 0.932 Kilogram
Peso líquido 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428901314

 

Acessórios do produto Electron. control accessories
Aprovação CE
cURus
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexão do sensor Terminal de parafuso
Display - opção EKA 163A
EKA 164B
Display na parte frontal NÃO
Entradas analógicas (AI) [pc] 11 pc
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 50/60 Hz
Funcional NÃO
Função 1-4 AKV(EEV), E/S flexível
Grupo de produtos Evaporator and room control
Idioma do produto Americana
Mais informações °F/ PSI
Nome do produto Controlador de sala / compartimento (EEV)
Número máx. de evaporadores 4 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pressão. Suporte do transmissor 1-5 V
RADIOMÉTRICO
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances No
Saída da válvula AKV (EEV)
Saídas digitais (DO) [pcs] 8 pc
Temp. Suporte do sensor PTC 1000
Pt 1000
Tensão de alimentação [V] CA 24 V
Tensão de alimentação [V] CC 24 V
Tipo AK-CC 750
Tipo de comunicação LON RS485
Tipo de controlador Controlador de sala / compartimento (4 AKV)
UL evaluated Yes
Área de aplicação Controle de refrigeração

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality