Componentes para válvulas transcríticas

Shows 10 product(s)

027H9123

Actuator, ICAD 600A-TS

Typ: ICAD 600A-TS, Eingesetzt für Produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

148B5861

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50

148B5862

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 50, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 50

148B5971

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 80, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 80

148B5972

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 80, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Eintritt Anschluss-Typ: Anschweißend, Austritt Anschlusstyp: Anschweißend, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 80, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 80

148B6861

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5; ASME B16.50, Eintritt Anschluss-Typ: Gelötet, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 54, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 54

148B6862

Multifunktionsventilgehäuse, SVL-140B 50, Max. zul. Betriebsdruck [bar]: 140

Teile Programmname: ICMTS, Standardmäßiger Anschluss: EN 1254-5; ASME B16.50, Eintritt Anschluss-Typ: Gelötet, Eintritt Anschlussgröße [mm]: 54, Austrittsanschluss-Größe [mm]: 54

Visualizar: