Adicionar Garantia
O produto foi adicionado ao carrinho
148B6861 foi adicionado ao carrinho
Escolha uma garantia da lista abaixo para aplicá-la ao seu conversor. Lembre-se, você só pode selecionar uma garantia e, se tiver vários conversores, a mesma garantia será anexada a cada conversor. Observe que você não poderá alterar a quantidade de seus conversores após anexar a garantia.
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
Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140 Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/357097/ID471545740257-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140 Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/357097/ID471545740257-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140
148B6861
Nome do programa de peças: ICMTS, Con. padrão: EN 1254-5; ASME B16.50, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 54, Tamanho da conexão de saída [mm]: 54
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|