Shows 6 product(s)

148B5861

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Nome do programa de peças: ICMTS, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 50, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50

148B5862

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Nome do programa de peças: ICMTS, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 50, Tamanho da conexão de saída [mm]: 50

148B5971

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 80, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Nome do programa de peças: ICMTS, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 80, Tamanho da conexão de saída [mm]: 80

148B5972

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 80, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Nome do programa de peças: ICMTS, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Tipo de conexão de saída: Solda de topo, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 80, Tamanho da conexão de saída [mm]: 80

148B6861

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Nome do programa de peças: ICMTS, Con. padrão: EN 1254-5; ASME B16.50, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 54, Tamanho da conexão de saída [mm]: 54

148B6862

Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

Nome do programa de peças: ICMTS, Con. padrão: EN 1254-5; ASME B16.50, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 54, Tamanho da conexão de saída [mm]: 54

Visualizar: