Corpo de válvula multifunções, SVL-140B 50, Pressão máx.de trabalho [bar]: 140

148B6862

Nome do programa de peças: ICMTS, Con. padrão: EN 1254-5; ASME B16.50, Tamanho da conexão de entrada [mm]: 54, Tamanho da conexão de saída [mm]: 54

Detalhes do produto

Peso bruto 5.25 Kilogram
Peso líquido 4.8 Kilogram
Volume 7.259 Liter
EAN 5715162515976

 

Acessórios do produto Acessórios de SVL Flexline
Aprovação LISTADO C UL US
CE
UKCA
Categoria I
CE evaluated Yes
Con. padrão ASME B16.50
EN 1254-5
Contain batteries No
Descrição do produto Alojamento de válvula
Direção Direta
Faixa de temperatura [°C] [Max] 150 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 302 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -40 °F
Fluxo Fluxo único
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes SVL Flexline
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Multifunction valves
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
Nome do produto Corpo de válvula multifunções
Nome do programa de peças ICMTS
FIA-140B
SVA-140B
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 1 pc
Refrigerantes R744
Tamanho da conexão de entrada [mm] 54 mm
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 2 1/8 in
Tamanho da conexão de saída [mm] 54 mm
Tamanho da conexão de saída [pol.] 2 1/8 in
Tipo SVL Flexline
Tipo SVL-140B 50
Tipo de conexão de entrada Brazed
Tipo de conexão de saída Brazed
UL evaluated Yes
Usado para produtos ICMTS 50
FIA-140B 50-65
SVA-140B 50-65

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality