Válvula motorizada de exp. de alta press., ICMTS 50A

027H3510

Valor Kv [m³/h]: 9.000, Pressão máx. de trabalho [bar]: 140.0

Detalhes do produto

Peso bruto 3.35 Kilogram
Peso líquido 2.7 Kilogram
EAN 5715162605479

 

Acessórios do produto Acessórios ICAD
Acessórios ICM / ICS / ICLX
Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Aprovação CE
UL
CRN
Categoria I
CE evaluated Yes
Comentários SVL - 140B
Compatíveis com Controladores Danfoss EKC 326A
Con. padrão EN 10220
Descrição do produto Válvula motorizada de exp. de alta press.
Direção NENHUM
Formato da embalagem Embalagem individual
Funcional Peças sobressalentes ICM / ICS / ICLX
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Expansion valves
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de direção de fluxo Seta de 1 via gravada em relevo
Mat. da con. Aço
Mat. do corpo Aço
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Nome do arquivo de aprovação UL VÁLVULA DO REFRIGERANTE 53R0
Nome do produto Function module
Nome do programa de peças ICMTS
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Operação da válvula Direta
Opção de operação manual Via ajuste de ICAD
Via ferramenta multifunções
Pressão máx. de trabalho [psig] 2030 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 140 bar
Qnt. do pacote 1 pc
Refrigerantes R744
Tempo de abertura/fechamento [s] 8 s
Tipo ICMTS 50A
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 10.404 gal/min
Valor Kv [m³/h] 9 m³/h
Área de aplicação Sistemas de CO2 transcríticos

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality