Teie konto turvalisuse tagamiseks käivitati sisselogimistoiming.
Teie seanss aegub
Kuvab 9 toodet
EKE 100 1V, IP20
Toitepinge [V] AC: 24, 1, Analoogsisendid (AI) [pc]: 1, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 1, Digitaalsed väljundid (DO) [tk]: 1, Korpuse standard IP: IP20, Paigaldusmeetod: DIN-siin
EKE 100 2V, IP20
Toitepinge [V] AC: 24, 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Digitaalsed väljundid (DO) [tk]: 1, Korpuse standard IP: IP20, Paigaldusmeetod: DIN-siin
Ülekuumenduse kontroller, EKE 1A
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 3, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Temperatuuriandurite arv: 1, Rõhuandurite arv: 1
Ülekuumenduse kontroller, EKE 1B
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Temperatuuriandurite arv: 2, Rõhuandurite arv: 1
Ülekuumenduse kontroller, EKE 1C
Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Rõhuandurite arv: 3, Teabeedastuse tüüp: CANBUS
Varutoitemoodul, EKE 2U
Toitepinge [V] AC: 24, Toitepinge [V] DC: 24, Heakskiit: UL; RoHS; CE, Max voolu väljund/faas [A]: 2, Tootele kasutamiseks: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Pakendi formaat: Multipakend