Sammventiili ajam, EKF 2A

080G5035

Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.153 Kilogram
Netokaal 0.101 Kilogram
Volume 0.841 Liter
EAN 5715162302729

 

Akuga varusüsteem [V] DC [max] 24 V
Akuga varusüsteem [V] DC [min] 18 V
Analoogsisendid (AI) [pc] 2 tükki
Analoogsisendite tüüp Voltage or Current
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 1 tükki
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
CMIM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP00
Lisateave Shared power supply
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
Programmeerimistööriistad Koolprog
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
SCIPi kausta tootenimi EKF
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp TTL to Interface
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote nimetus Sammventiili ajam
Tooterühm Electronic valve control
Tüüp EKF 2A
UL evaluated Yes
Valve output number 2
Ventiili väljunditüüp CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality