Ülekuumenduse kontroller, EIM 336

080G1002

Korpuse standard IP: IP00, Spets. tehaseseaded: Jah

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.05 Kilogram
Netokaal 0.037 Kilogram
Volume 0.25 Liter
EAN 5702428457637

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 3 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 0 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 1 tükki
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Ekraan – valik Puudub
Ekraan, ees Ei
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Korpuse standard IP IP00
Max voolu väljund/faas [A] 1 A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paigaldusmeetod Screw mounting
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuanduri tugi Proportsiooniline 0,5–4 V DC
Rõhuandurite arv 1
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Spets. tehaseseaded Jah
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp Modbus RS485 RTU
temp. Anduritugi Pt 1000
Temperatuurianduri konfiguratsioon S2
Temperatuuriandurite arv 2
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel inglise
Toote nimetus Ülekuumenduse kontroller
Toote omadused Alarmide haldus
Ülekuumenduse etalon
Tooterühm Electronic valve control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp EIM 336
UK RoHS compliance Yes
Valve output number 1
Ventiili väljunditüüp ETS 6
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality