Ülekuumenduse kontroller, EKE 1A

080G5300

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 3, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Temperatuuriandurite arv: 1, Rõhuandurite arv: 1

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.25 Kilogram
Netokaal 0.132 Kilogram
Volume 1.883 Liter
EAN 5702428964319

 

Akuga varusüsteem [V] DC [max] 24 V
Akuga varusüsteem [V] DC [min] 18 V
Analoogsisendid (AI) [pc] 2 tükki
Analoogsisendite tüüp Pinge
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 3 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 1 tükki
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan – valik MMIGRS2
Ekraan, ees Ei
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse standardi märkus Korpusel IP40
Lisateave Shared power supply
Signal share via hardwire
Lüüsi valik MMIMYK
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
PFAS content [Yes/No] No
Programmeerimistööriistad Koolprog
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuanduri tugi Proportsiooniline 0,5–4 V DC
Rõhuandurite arv 1
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp RJ11 (CAN) to User Interface
temp. Anduritugi NTC10000
Temperatuurianduri konfiguratsioon S2
Temperatuuriandurite arv 1
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel hiina
inglise
prantsuse
saksa
itaalia
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Ülekuumenduse kontroller
Toote omadused Alarmide haldus
Sulatusprotsess
Väl. etalon, ÜK juhtimine
Piiramisfunktsioonid
Käsijuhtimine
Preset OD
Pööratava suunaga süsteem koos 1 EXV-ga
Hooldusrežiim
Käivitamine
Ülekuumenduse etalon
Ventiiliajam: OD etalon
Tooterühm Electronic valve control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp EKE 1A
Ventiili väljunditüüp CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality