Varutoitemoodul, EKE 2U

080G5555

Toitepinge [V] AC: 24, Toitepinge [V] DC: 24, Heakskiit: UL; RoHS; CE, Max voolu väljund/faas [A]: 2, Tootele kasutamiseks: EKE 1A; EKD 316C; EIM 365; EKE 1D; MCX152V; EKE 1C; MCX061V; EKD 316; EKE 1B, Pakendi formaat: Multipakend

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.3 Kilogram
Netokaal 0.25 Kilogram
Volume 1.883 Liter
EAN 5714279874402

 

Akuga varusüsteem [V] DC 24 V
Analoogsisendid (AI) [pc] 0 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 0 tükki
Andurisisendite arv 0 tükki
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 0 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 1 tükki
Ekraan – valik Puudub
Ekraan, ees Ei
Energiatarve [VA] 15 VA
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit CE
RoHS
UL
Hooldatav Ei
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standardi märkus Korpusel IP40
Lisateave Maximum nominal output current
Max voolu väljund/faas [A] 2 A
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuandurite arv 0
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr a943317a-3b9b-4eed-903d-d6796f9eb724
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp Digital output
Temperatuuriandurite arv 0
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel inglise
Toote nimetus Varutoitemoodul
Toote omadused Varutoide kuni 2 EKE 1 jaoks
Olekut näitavad märgutuled: Laadimine
Olekut näitavad märgutuled: Nurjus
Olekut näitavad märgutuled: Valmis
Olekut näitavad märgutuled: Vaheta välja
Jagatud toiteallikas
Seisukorra tuvastamine
Oleku väljundsignaal: Laadimine
Oleku väljundsignaal: Nurjus
Oleku väljundsignaal: Valmis
Oleku väljundsignaal: Vaheta välja
Tootele kasutamiseks EIM 365
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EKE 1D
MCX061V
MCX152V
Tooterühm Electronic controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp EKE 2U
UL evaluated Yes
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -25 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality