Coils for Solenoid Valves

Shows 122 product(s)

018F4112

Bobina para solenoide, BX120CS, Conduit hub, 0.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4113

Bobina para solenoide, BX120CS, Conduit hub, 0.9 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4122

Bobina para solenoide, BX240CS, Conduit hub, 0.5 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Conduit hub, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP54

018F4511

Bobina para solenoide, BQ240CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 240, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4517

Bobina para solenoide, BQ024CS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4519

Bobina para solenoide, BQ120BS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 110 - 120, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4520

Bobina para solenoide, BQ220BS, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Multipack

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 220, Frecuencia [Hz]: 60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4703

Bobina para solenoide, BZ120C, Cable, 9 m, Multipack

Bobina para solenoide, Tipo: BZ120C, Grado de protección de la carcasa: IP65, Conex. bobina: Cable, Tamaño actuador: 13.5 mm

018F4704

Bobina para solenoide, BZ240C, Cable, 9 m, Multipack

Conex. elect.: Cable, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP65

018F4961

Bobina para solenoide, BF230AS, Cable, 8 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

View: