Spole til magnetventil, BZ240C, Kabel, 9 m, Multipak

018F4704

Elektrisk tilslutning: Kabel, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP65

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.028 Kilogram
Nettovægt 0.923 Kilogram
Volume 3.391 Liter
EAN nr. 5702428890519

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 12 stk.
ATEX-salgstekst -40°C < Ta < +45°C
II 2G Ex mb IIC T4 Gb
Driftsklar Nej
Effektforbrug 50Hz [VA] 18 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 16 VA
Elektr. tilslutn. komment. Tilsl. af jordledning > 4mm2
Elektrisk tilslutning Kabel
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Blå
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 230 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 240 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Godkendelse ATEX - Cat. 2 - Zone 1
CCC
Indeholder batterier No
Kabel 354 in
Kabellængde [m] 9 m
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Nema rating (~) 4
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 45 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 113 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV224B
EV227B
EV250B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
Spolefastgørelse Clip-on
Spoletilslutning Kabel
Strømforbrug [W] 50Hz 9 W
Strømforbrug [W] 60Hz 8.5 W
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Type BZ240C
Typebetegnelse BZ240C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality