Shows 9 product(s)
Spole til magnetventil, BJ024CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX024CS, Rørmuffe, 1.8 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BX024CS, Rørmuffe, 2.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BJ120CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX120CS, Rørmuffe, 0.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BX120CS, Rørmuffe, 0.9 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BJ240CS, Tilslutningsboks, 0.2 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Tilslutningsboks, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP30
Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 0.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54
Spole til magnetventil, BX240CS, Rørmuffe, 2.5 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Rørmuffe, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP54