Show more
BI

Shows 10 product(s)

018Z8585

Bobine d'électrovanne, BI240C, Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

018Z8586

Bobine d'électrovanne, BI230C, Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

018Z8587

Bobine d'électrovanne, BI110C, Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

018Z8588

Bobine d'électrovanne, BI024C, Câble, 5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

018Z8591

Bobine d'électrovanne, BI240C, Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Emballage multiple

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 240, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

018Z8592

Bobine d'électrovanne, BI230C, Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Emballage multiple

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 230, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

018Z8593

Bobine d'électrovanne, BI110C, Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Emballage multiple

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 110, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

018Z8595

Bobine d'électrovanne, BI024C, Câble, 5 m, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Emballage multiple

Racc. Élect.: Câble, Tension d’alimentation [V] AC: 24, Fréquence [Hz]: 50/60 Hz, Indice de protection: IP67

View: