Væskeniveaukontakter

Viser 9 produkt (er)

084H6001

Væskestandsomskifter, LLS 4000, G, 3/4

Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 140

084H6002

Væskestandsomskifter, LLS 4000, G, 3/4

Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 140

084H6003

Væskestandsomskifter, LLS 4000U, NPT, 3/4

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 140

084H6004

Væskestandsomskifter, LLS 4000U, NPT, 3/4

Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 140

148H3194

Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsning

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28

148H3205

Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds

Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28

148H3206

Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds

Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28

Vis: