Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds

148H3206

Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.188 Kilogram
Nettovægt 8 Kilogram
Volume 25.069 Liter
EAN nr. 5702428242196

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Driftsklar Liq. level switch spare parts
Elektr. tilslutn. std. DIN 43650
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 11
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Væskestandsomskifter
Produktoplysninger Svømmerafbryder
Produkttilbehør Liq. level switch accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ASME B 16.11
Temperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 149 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1 in
Tilslutningstype Svejsestuds
Type AKS 38

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality