Væskestandsomskifter, LLS 4000, G, 3/4

084H6002

Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 140, Forsyningsspænding [V] DC: 24

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.371 Kilogram
Nettovægt 0.343 Kilogram
Volume 0.487 Liter
EAN nr. 5702428681278

 

Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Bluetooth-signalrækkevidde (~) [m] 3 m
CE-mærket Yes
Dele inkl. Aluminiumspakning
Driftsklar Liq. level switch spare parts
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. EN 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12
Energiforbrug [W] 2 W
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fluidagruppe 1
2
Forsyningsspænding [V] DC 24 V
HMI-design Danfoss LLS-app
Husets materiale Rustfast stål
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP67
Kategori Art. 4, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Komm. type Bluetooth
Konstruktion NC-relæ (låst)
Kølemidler R22
R404A
R410A
R717
R134a
Maks. Arbejdstryk [psig] 2031 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 65 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 149 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Opbevaringstemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Maks.] 185 °F
Opbevaringstemperaturområde [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Væskestandsomskifter
Produktoplysninger Væskestandsomskifter
Produkttilbehør Liq. level switch accessories
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 99 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 4 %
Standardtilslutning ISO 228-1
Supply voltage [V] DC 24 V
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutning indvendig/udvendig Ekstern
Tilslutningsmateriale Stål
Tilslutningsstørrelse [mm] 25 mm
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type LLS 4000
Udgangsrelæ DC-spænding [V] 30 V
Udgangsrelæstrøm [mA] 200 mA
Udgangsrelætype Solid state

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality