Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds

148H3205

Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 11.318 Kilogram
Nettovægt 10.896 Kilogram
Volume 26.391 Liter
EAN nr. 5702428242202

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Driftsklar Liq. level switch spare parts
Elektr. tilslutn. std. DIN 43650
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 11
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
2
Godkendelse CMIM
EAC
LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kategori I
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Maks. Arbejdstryk [psig] 406 psig
Maks. driftstryk [bar] 28 bar
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Væskestandsomskifter
Produktoplysninger Svømmerafbryder
Produkttilbehør Liq. level switch accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning ASME B 16.11
Temperaturområde [°C] [Maks.] 65 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 149 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4 in
Tilslutningstype Svejsestuds
Type AKS 38
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality