Viser 5 produkt (er)

148H3194

Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsning

Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28

148H3205

Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds

Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28

148H3206

Væskestandsomskifter, AKS 38, Svejsestuds

Tilslutningstype: Svejsestuds, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 28

Vis: