Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
084H6004 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Væskestandsomskifter, LLS 4000U, NPT, 3/4
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Væskestandsomskifter, LLS 4000U, NPT, 3/4
084H6004
Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Kapsling (IP): IP67, Maks. driftstryk [bar]: 140, Forsyningsspænding [V] DC: 24