Viser 18 produkt (er)

014-0002

Skueglas med sokkel, SGR, 1/2", NPT

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"

014-0004

Skueglas med sokkel, SGR, 3/4, G

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 3/4

014-0005

Skueglas med sokkel, SGR, 3/4", NPT

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 3/4"

014-0006

Skueglas med sokkel, SGRN, 1/2", NPT

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"

014-0131

Skueglas med sokkel, SGRI, 1/2", NPT

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: I-indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"

014-0180

Skueglas med sokkel, SGRN, 1/2, G

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 1/2

014-1154

Skueglas med sokkel, SGRI, M24 x 1, M

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: I-indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M24 x 1

014-1155

Skueglas med sokkel, SGRN, M24 x 1, M

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M24 x 1

014L0002

Skueglas med sokkel, SGP 1/2 RX, 1/2", NPT

Maks. driftstryk [bar]: 52, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"

014L0004

Skueglas med sokkel, SGP 3/4 RX, 3/4, G

Maks. driftstryk [bar]: 52, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 3/4

Vis: