Skueglas med sokkel, SGRN, M24 x 1, M

014-1155

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: N-indikator, Tilslutningstype: M, Tilslutningsstørrelse: M24 x 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.084 Kilogram
Nettovægt 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702428289016

 

Antal pr. pakkeformat 10 stk.
Dele inkl. Pakning
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fugtindikator N-indikator
Godkendelse UL
Godkendelses filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
Grøn: maks. fugt kon@25°C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm
Gul: min. fugt kon@25°C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Gul: min. fugt kon@43°C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas med sokkel
Produkttilbehør Sight glass accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
SGS-saddelapplikation M24 x 1
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse M24 x 1
Tilslutningstype M
Type SGRN
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality