Skueglas med sokkel, SGR, 1/2", NPT

014-0002

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.074 Kilogram
Nettovægt 0.06 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702422108900

 

Antal pr. pakkeformat 19 stk.
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fugtindikator Ingen indikator
Godkendelse UL
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas med sokkel
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Svømmekugle [pc] 3 stk.
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse 1/2"
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2 in
Tilslutningstype NPT
Type SGR
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidler R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality