Skueglas med sokkel, SGP 3/4 RX, 3/4, G

014L0004

Maks. driftstryk [bar]: 52, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 3/4

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.083 Kilogram
Nettovægt 0.07 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702428818957

 

Antal pr. pakkeformat 19 stk.
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fugtindikator Ingen indikator
Godkendelse C UL US LISTED
Godkendelses filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
Maks. Arbejdstryk [psig] 754 psig
Maks. driftstryk [bar] 52 bar
Oliefrie kølemidler R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas med sokkel
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Standardtilslutning ISO 228-1
Svømmekugle [pc] 1 stk.
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutning indvendig/udvendig Ekstern
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse 3/4
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type SGP 3/4 RX
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidler R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality