Skueglas med sokkel, SGRI, 1/2", NPT

014-0131

Maks. driftstryk [bar]: 35, Fugtindikator: I-indikator, Tilslutningstype: NPT, Tilslutningsstørrelse: 1/2"

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.073 Kilogram
Nettovægt 0.064 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702428288545

 

Antal pr. pakkeformat 19 stk.
CE-mærket Yes
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fugtindikator I-indikator
Godkendelse CE
UKCA
UL
Grøn: maks. fugt kon@25°C R22: 150 ppm
Grøn: maks. fugt kon@43°C R22: 250 ppm
Gul: min. fugt kon@25°C R22: 300 ppm
Gul: min. fugt kon@43°C R22: 500 ppm
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kølemidler R22
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas med sokkel
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP-dossier nr. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Standardtilslutning ANSI/ASME B1.20.1
Svømmekugle [pc] 3 stk.
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse 1/2"
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/2 in
Tilslutningstype NPT
Type SGRI
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn Ref. væskestandsindikator 76H4
UL-godkendte kølemidler R22
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality