Skueglas med sokkel, SGR, 3/4, G

014-0004

Maks. driftstryk [bar]: 35.0, Fugtindikator: Ingen indikator, Tilslutningstype: G, Tilslutningsstørrelse: 3/4

Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.078 Kilogram
Nettovægt 0.077 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN nr. 5702422031468

 

Antal pr. pakkeformat 19 stk.
Driftsklar Nej
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fugtindikator Ingen indikator
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Kompatibilitet med smøremidler Oliefrie applikationer
Kølemidler R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Maks. Arbejdstryk [psig] 500 psig
Maks. driftstryk [bar] 35 bar
Oliefrie kølemidler R134a
R513A
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sight glasses
Produktnavn Skueglas med sokkel
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 525e07d8-f4a6-4108-b8f8-36090550941f
Standardtilslutning ISO 228-1
Svømmekugle [pc] 1 stk.
Temperaturområde [°C] [Maks.] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 175 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutning indvendig/udvendig Ekstern
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse 3/4
Tilslutningsstørrelse [tommer] 3/4
Tilslutningstype G
Type SGR
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality