Wall fastening fpr FCP 106 MH3

134B0441

Deska pro nástěnnou montáž umožňuje namontovat měnič VLT® DriveMotor FCP106 do blízkosti motoru. Měnič FCP 106 namontovaný na desku pro nástěnnou montáž splňuje požadavky normy EN 61800-3, třída C2, za předpokladu, že je použit stíněný motorový kabel o max. délce 2 metry.

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.62 kg
Čistá hmotnost 2.62 kg
Objem 11.246 l

ACCESSORIES VLT® DRIVEMOTOR FCP SERIES

Velikost skříně MH3
Výkon 5.5 kW /7.5 HP
7.5 kW /10 HP
7.5 KW / 10 HP
Řada VLT® Drive Motor

Options

Options Enclosure related options

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality