Shows 23 product(s)
VLT® Profibus DP V1 MCA 101
k dodatečné montáži do A-slotu
protokol: DP V0 a DP V1
u nově dodávaných měničů může být karta již zabudována z výroby
snadná instalace - podpora pomocí GSD souborů
LCP102 Control Panel for FC100/200/300
Odnímatelný grafický ovládací panel
s češtinou, angličtinou, němčinou a dalšími jazyky,
s on-line nápovědou, možností kopírovat a zálohovat
nastavení, Quick menu pro rychlé uvedení do provozu a
tlačítka pro přímé ovládání měniče
VLT® Local Control Panel pro FC-101
Ovládací panel LCP31
-pro měniče kmitočtu řady FC-101
-2 řádkový alfanumerický displej
-7 jazyků + numerické zobrazení
-odnímatelný
-Quick menu pro rychlé nastavení
-možnost zálohy nastavení do panelu
-IP54 z přední strany panelu
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH1
Deska pro nástěnnou montáž umožňuje namontovat měnič VLT® DriveMotor FCP106 do blízkosti motoru. Měnič FCP 106 namontovaný na desku pro nástěnnou montáž splňuje požadavky normy EN 61800-3, třída C2, za předpokladu, že je použit stíněný motorový kabel o max. délce 2 metry.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Wall Mounting Plate, FCP 106, MH2
Deska pro nástěnnou montáž umožňuje namontovat měnič VLT® DriveMotor FCP106 do blízkosti motoru. Měnič FCP 106 namontovaný na desku pro nástěnnou montáž splňuje požadavky normy EN 61800-3, třída C2, za předpokladu, že je použit stíněný motorový kabel o max. délce 2 metry.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH3
Deska adaptéru motoru pro měnič FCP 106, velikost MH3, pro montáž měniče VLT na motor. Je nutné upravit pro instalaci na motor.
Wall fastening fpr FCP 106 MH3
Deska pro nástěnnou montáž umožňuje namontovat měnič VLT® DriveMotor FCP106 do blízkosti motoru. Měnič FCP 106 namontovaný na desku pro nástěnnou montáž splňuje požadavky normy EN 61800-3, třída C2, za předpokladu, že je použit stíněný motorový kabel o max. délce 2 metry.