Shows 72 product(s)
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
k dodatečné montáži do A-slotu
protokol: DP V0 a DP V1
u nově dodávaných měničů může být karta již zabudována z výroby
snadná instalace - podpora pomocí GSD souborů
Odnímatelný grafický ovládací panel
s češtinou, angličtinou, němčinou a dalšími jazyky,
s on-line nápovědou, možností kopírovat a zálohovat
nastavení, Quick menu pro rychlé uvedení do provozu a
tlačítka pro přímé ovládání měniče
Mounting Brackets, 40mm, 2 pcs