Přidat záruku
Produkt byl přidán do košíku
088U1020 byl přidán do košíku
Vyberte záruku z níže uvedeného seznamu, abyste ji mohli použít pro svůj měnič. Nezapomeňte, že můžete vybrat pouze jednu záruku, a pokud máte více měničů, ke každému měniči bude připojena stejná záruka. Upozorňujeme, že po přiložení záruky nebudete moci změnit počet měničů.
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
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi](https://assets.danfoss.com/photos/preview/133829/ID210424031288-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi](https://assets.danfoss.com/photos/preview/133829/ID210424031288-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi
088U1020
Danfoss Ikon PROGRAMOVATELNÝ 230 V, MONTÁŽ DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE, EU+zbytek světa 80 x 80, Drátový 230 V
Množstevní ceny
Dosáhněte úspor nákladů díky hromadnému nákupu
Množství | Units of measure | Cena |
---|