Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.Danfoss Icon™ Dial/Display/Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Centers.The thermostat uses a relay output/triac output and can control up to 5 thermal actuators.The user can set the desired room temperature with the dial, ranging from 5 to 30 degrees, In Display variant, via the touch user interface and read the measured room temperature, In Programmable variant, can choose between 7 pre-defined heating schedules, which can be temporarily overridden by using the three mode keys.The dial can be removed to allow limitation pins to limit the setpoint range, In Display, the thermostat uses a "touch on glass" interface with a shine-through display that remains "OFF" during normal operation. In Programmable, the thermostat can operate without scheduling, maintaining a constant room temperature setpoint.
Shows 6 product(s)
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi
Danfoss Ikon S REG.KOLEČKEM 230 V, MONTÁŽ DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE, EU+zbytek světa 80 x 80, Drátový 230 V
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Na zeď
Danfoss Ikon S REG.KOLEČKEM, 230 V, MONTÁŽ NA STĚNU 86 x 86, Drátový 230 V
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi
Danfoss Ikon DISPLAY 230 V, MONTÁŽ DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE, EU+zbytek světa 80 x 80, Drátový 230 V
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Na zeď
Danfoss Ikon DISPLAY 230 V, MONTÁŽ NA STĚNU 86 x 86, Drátový 230 V
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Do zdi
Danfoss Ikon PROGRAMOVATELNÝ 230 V, MONTÁŽ DO PODOMÍTKOVÉ KRABICE, EU+zbytek světa 80 x 80, Drátový 230 V
Regulační prvky podlahového vytápění, Danfoss Icon™ 230V RT wired, Prostorový termostat, 230 V, Výstup - napětí [V] AC: 230, Počet výstupů: 0, Na zeď
Danfoss Ikon PROGRAMOVATELNÝ 230 V, MONTÁŽ NA STĚNU 86 x 86, Drátový 230 V